Unità di trattamento aria
La precisione dei dati di misura aumenta le prestazioni degli edifici
Negli edifici viene utilizzato circa il 40% del fabbisogno energetico finale globale. Molti impianti di condizionamento e ventilazione negli edifici pubblici e commerciali non sono regolati in modo ottimale, contengono componenti obsoleti o sono sovradimensionati e sono responsabili fino al 50% dei costi energetici.
Per risparmiare energia, oggi gli edifici sono quasi ermeticamente chiusi. La qualità dell'aria può raggiungere rapidamente valori che compromettono il benessere e le prestazioni delle persone e che, a lungo termine, possono persino portare a problemi di salute.
I risultati di misura precisi aumentano le prestazioni dell'edificio e creano la base per un controllo efficiente dal punto di vista energetico e dei costi dei sistemi di ventilazione e condizionamento dell'aria e, in questo modo, garantiscono un clima interno sano dell'edificio e utenti soddisfatti.
La gamma di prodotti di WIKA smart sensing assicura una registrazione continua e precisa di pressione, temperatura, umidità e qualità dell'aria. Le trasmissioni di segnale analogici e digitali e le soluzioni radio LoRa®WAN consentono di ottenere l'integrazione senza problemi in qualsiasi sistema di automazione e controllo e in ambienti cloud. In questo modo, è anche possibile rendere i sistemi esistenti adatti al futuro con soluzioni di retrofit.