Monitoraggio sicuro dell'integrità dei pozzi oil & gas

OilAndGasWells_en-co

Maggiore efficienza e trasparenza del sistema

Il monitoraggio di una buona integrità su base programmata sta diventando sempre più difficile per gli operatori oil & gas in tempi di carenza di manodopera qualificata. Poiché i pozzi sono spesso situati in aree remote, le squadre di esperti qualificati devono raggiungere questi siti in auto, il che può comportare rischi per il personale. In campo, la pressione dell'anello viene letta, analizzata e documentata manualmente. Questo processo ad alta intensità di lavoro fornisce solo un'istantanea della condizione, lega risorse preziose e rende costose le operazioni e la manutenzione. Grazie alle soluzioni IIoT WIKA, i punti di misura rilevanti possono essere registrati digitalmente utilizzando sensori wireless senza posare un singolo cavo.

Ciò aumenta la visibilità del sistema di oltre il 99 %. Per la documentazione, non è necessario leggere i valori in campo, documentare e trasferire in un sistema, riducendo le procedure di ispezione fisica di una media di oltre il 75 %. In caso di un evento rilevante per l'integrità, lo strumento smart WIKA IIoT invia un allarme alla piattaforma. Il tecnico responsabile è direttamente informato e può monitorare la storia e le condizioni del pozzo dalla sala di controllo, intraprendere azioni appropriate e reagire rapidamente.

Strumenti Smart IIoT

  • Configurazione specifica dei limiti di allarme e dei valori di soglia
  • Alimentazione propria a batteria
  • Differenziazione tra l'obiettivo e lo stato critico
  • Valutazione in campo tramite indicazione meccanica o app

Connettività

  • Condizione di trasmissione wireless fino a 10 km con LoRaWAN®
  • Strumenti a batteria con fino a 5 anni di autonomia
  • Gestione sicura e professionale della rete
  • Crittografia sicura dei dati end-to-end
  • Architettura scalabile

Applicazione e piattaforma

WIKA fornisce una soluzione di monitoraggio dell'integrità universale e autonoma per l'accesso remoto ai pozzi del settore oil & gas. Include una documentazione automatizzata, la visualizzazione delle condizioni, il rilevamento delle anomalie con gestione semplificata degli avvisi per una risposta rapida in caso di eventi di integrità. È facile possibile lo scambio di dati in sistemi proprietari. Richiedi una demo live per maggiori dettagli.

OilandGasWellManager_Screenshot_1024_en-co

Vantaggi

Troviamo insieme la soluzione migliore.

Gli esperti WIKA sono lieti di supportarti nel tuo progetto. Ti consigliamo sulla base della nostra ampia esperienza in diversi settori industriali. I nostri team locali forniscono un primo consiglio sull'esecuzione, consigli su hardware e networking e ti supportano con l'implementazione di software e dashboard. Contattaci direttamente.

Cosa rende l'“Oil and Gas Well Manager” di WIKA così unico?

La trasmissione dati wireless tramite LoRaWAN® consente una digitalizzazione completa senza la necessità di posare un singolo cavo. Ciò contribuisce alla riduzione del rischio per l'ambiente e il personale. Il monitoraggio remoto della pressione dell'anello e della tubazione, oltre alla visualizzazione del livello nella base del pozzo assicurano un controllo preciso. La documentazione automatizzata facilita la gestione e garantisce la registrazione completa di tutti i dati rilevanti. In caso di un evento relativo all'integrità, viene attivato immediatamente un allarme per garantire un rapido tempo di risposta.