WIKA

Alta precisione di misura con i trasmettitori da processo WIKA

I trasmettitori da processo si differenziano dai sensori di pressione per la loro maggiore gamma di funzionalità: sono dotati di display integrati, offrono elevate precisioni di misura e campi di misura liberamente scalabili, comunicano tramite segnali bus digitali e possono essere forniti con numerose varianti di custodia. Grazie al collegamento con i separatori a membrana, i trasmettitori da processo WIKA sono adatti anche alle condizioni operative più difficili.
FAQ
FAQ

Cosa identificano le Zone indicate nella protezione contro le esplosioni?

Per i gas:
Zona 0 (Categoria 1): pericolo di esplosioni permanenti o a lungo termine
Zona 1 (Categoria 2): presenza occasionale di atmosfere pericolose
Zona 2 (Categoria 3): rara presenza di atmosfera pericolosa e quindi solo per brevi periodi

Polveri: ... Scopri di più

Cosa succede dopo la scadenza della validità minima del WIKA Build ID?

La validità non può essere garantita dopo tre mesi.