Le termoresistenze modello TR55 sono particolarmente idonee per la misura superficiale di temperatura di cuscinetti su pompe, ingranaggi o motori, in condizioni di processo asciutte. Il puntale piatto con sistema di molleggio garantisce una costante pressione di contatto tra la sonda e il cuscinetto. La profondità di immersione può essere regolata tramite il raccordo a compressione.
I trasmettitori analogici o digitali integrati nella testa di connessione possono rendere disponibili diversi segnali in uscita, per esempio 4 ... 20 mA, protocollo HART®, PROFIBUS® PA o FIELDBUS FOUNDATION™.