Termoresistenza miniaturizzata
Montaggio filettato
Applicazioni
- Costruttori di macchine, impianti e serbatoi
- Trasmissione di energia, idraulica
Caratteristiche distintive
- Esecuzione molto compatta, resistenza alle vibrazioni e veloce tempo di risposta
- Con uscita diretta del sensore (Pt100, Pt1000 a 2, 3, o 4 fili) o trasmettitore integrato con segnale di uscita 4 ... 20 mA
- Parametrizzabile individualmente per trasmettitore integrato con software gratuito di configurazione PC WIKAsoft-TT
- Sensore con classe di precisione A secondo la norma IEC 60751
- Conformità CEM secondo NAMUR NE21
Descrizione
Questa serie di termoresistenze, concepite come sonde di temperature universali, viene usata per la misura di fluidi liquidi e gassosi nel campo di temperatura compreso tra -50 ... +250 °C (-58 ... +482 °F).
Esse possono essere usate per pressioni fino a 140 bar con sensori di diametro di 3 mm e fino a 270 bar con sensori di diametro di 6 mm, a seconda della versione dello strumento. Tutti i componenti elettrici sono protetti contro l'umidità (IP 67 o IP 69K) e sono progettati per resistere alle vibrazioni (20 g, a seconda della versione dello strumento).
La termoresistenza è disponibile con uscita sensore diretta o trasmettitore integrato, che può essere configurato individualmente mediante il software di configurazione PC WIKAsoft-TT. E' possibile impostare il campo di misura, lo smorzamento, la segnalazione di errore secondo NAMUR NE43 e la sigla di riferimento.
Profondità di immersione, attacco al processo, sensore e metodo di connessione possono essere selezionati per adattarsi alla specifica applicazione. La termoresistenza modello TR33 è composta da un pozzetto termometrico con un attacco al processo fisso ed è avvitata direttamente al processo.
L'attacco elettrico avviene tramite un connettore circolare M12 x 1. In opzione è disponibile un adattatore per la connessione elettrica con connettore angolare secondo DIN EN 175301-803 (brevetto, diritto di proprietà registrato: n. 001370985).