La sonda di temperatura con uscita cavo TF-2000 fornisce valori di temperatura affidabili per i settori della refrigerazione, riscaldamento e delle pompe di calore. Le frequenti variazioni tra il punto di rugiada e il punto di congelamento non sono un problema, grazie a un elemento di misura completamente sovrastampato in plastica e che è quindi a tenuta di polvere e impermeabile in conformità con il grado di protezine IP68. Le staffe di montaggio rapido consentono un'installazione che consente di risparmiare tempo prezioso. Inoltre, la sonda di temperatura può essere stabilizzata meccanicamente tramite una guaina in acciaio inox.
Protezione permanente dalla condensa
La sonda TF-2000 è completamente a tenuta in conformità con il grado di protezione IP68. Anche senza una guaina opzionale, nessuna condensa si avvicina all'elemento di misura. Ciò riduce al minimo il rischio di guasti, garantisce la qualità dei dati, ottimizza la durata e garantisce la sicurezza degli investimenti.
Risparmio sui costi grazie al montaggio rapido
Costi di installazione minimi: la sonda TF-2000 con guaina in ottone quadrata può essere fissata in pochi secondi, senza saldare i tubi di rame. Gli strumenti, che dispongono di diversi punti di misura della temperatura, possono essere equipaggiati in modo conveniente ed efficienti in termini di tempo. Nell'esecuzione in ottone, la guaina quadrata garantisce anche una buona conduzione termica e previene la corrosione del contatto. Non è necessario applicare un composto termico senza alcun successivo sacrificio di precisione o tempo di risposta.
Affidabilità di consegna, anche per ordini di grandi volumi
La nostra struttura di acquisto decentralizzata può reagire in modo flessibile ai colli di bottiglia del materiale e della consegna. Ciò garantisce sempre tempi di consegna affidabili. Grazie a molti anni di esperienza nel settore degli OEM, anche gli aumenti di volume a breve termine non sono un problema. Se lo si desidera, WIKA può utilizzare il Vendor Managed Inventory (VMI) per visualizzare le scorte dei clienti in tempo reale e, per il massimo comfort, organizzare consegne automatiche.