WIKA

Termometri con contatti elettrici

Indicazione e monitoraggio dei valori limite

I termometri con contatti elettrici trovano la loro applicazione ideale ogni qualvolta occorra una indicazione della temperatura di processo in sito e, allo stesso tempo, monitorarne i limiti. I contatti elettrici aprono o chiudono un circuito sulla base della posizione della lancetta dello strumento di misura. Se la lettura è abbondantemente al di sotto o al di sopra di un valore prefissato si attiva un allarme, da cui anche prende il nome “contatto di allarme”. Gli strumenti sono anche adatti per l’avvio, la fermata o il cambio dei processi.
FAQ
FAQ

Perché lo smorzamento di liquido è un vantaggio in caso di temperatura ambiente negativa?

Poiché con gli strumenti privi di riempimento è possibile la formazione di vapore acqueo condensante, il trasparente può appannarsi. Ciò non è possibile con gli strumenti dotati di riempimento.