Cosa si intende per tenuta interna per gli strumenti di misura?
Per gli strumenti di misura, la tenuta interna si riferisce alla tenuta contro le influenze esterne. È particolarmente importante per gli strumenti di misura per liquidi o gas, come gli strumenti di misura della pressione, i misuratori di portata o i sensori di temperatura. Se non è possibile garantire la tenuta interna, si verificheranno perdite che influiranno sull'affidabilità delle misure.
Come viene garantita la tenuta interna?
Le perdite possono essere prevenute con l'aiuto di metodi di prova speciali, come la prova in elio. Anche la taratura degli strumenti di misura contribuisce a garantire un elevato grado di accuratezza.
Da cosa dipende la tenuta di uno strumento di misura?
La tenuta di uno strumento di misura dipende dall'applicazione e dalle sue condizioni. Forniscono le specifiche per il tasso di perdita ammissibile, il livello di pressione e i metodi di rilevamento delle perdite.
Come fa WIKA a garantire la tenuta degli strumenti di misura?
A seconda dell'applicazione e del fluido di processo, WIKA può offrire diverse soluzioni per garantire la tenuta interna desiderata. Si va dalle versioni impermeabili per applicazioni standard a quelle a tenuta di gas per evitare le fugitive emission. Oltre ai singoli strumenti, come le valvole di strumentazione e i manometri, esistono anche soluzioni pronte per l'installazione, anch'esse a tenuta di gas e testate secondo gli standard industriali pertinenti.