Le termocoppie multipoint sono usate spesso per la misura dei profili di temperatura nei reattori o depositi di combustibili o per la rilevazione dei cosiddetti “hotspot”.
I singoli punti di misura sono alloggiati all’interno di un tubo di protezione esterno. I punti di misura sono posti a diversi livelli in modo da adattarsi al tipo di applicazione. In funzione delle esigenze del cliente, il tubo di protezione è spesso assemblato con un attacco al processo per il montaggio diretto o all’interno di un tubo di guida.
Le morsettiere o i trasmettitori di temperatura sono installati nella testa di connessione che può essere direttamente installata sulla sonda multipoint oppure può essere montata separatamente (posizione remota), ad esempio a parete o sul tubo.
Questi assiemi possono essere utilizzati quando la massa, o la dimensione, del sensore sono una limitazione, e viene richiesto un profilo di temperatura.
Ad esempio, in alcune applicazioni è possibile aggiungere alla termocoppia multipoint una capacità di movimento. Ciò consente di raccogliere i dati di misura in continuo lungo la distanza della corsa trasversale. Questa caratteristica può aiutare a raccogliere informazioni importanti relative al catalizzatore o all'attività di processo.
Queste unità di movimento possono essere guidate elettricamente e con un preciso feedback sulla posizione.