1. Prodotti
  2. Misura di temperatura
  3. Termocoppie
Torna alla lista
Modello TC90

Termocoppie per alta pressione

Documenti selezionati
Scheda tecnica TE 65.90 Scheda tecnica SP 05.25 Manuale d'uso Manuale d'uso aggiuntivo #1 Manuale d'uso aggiuntivo #2 Manuale d'uso aggiuntivo #3

Applicazioni

  • Industria di produzione delle materie plastiche
  • Applicazioni ad alta pressione generiche

Caratteristiche distintive

  • Versioni in base alle specifiche del cliente
  • Vari attacchi al processo
  • Brevi tempi di risposta
  • Struttura robusta e resistente alle vibrazioni
  • Vari tipi di termocoppie e tipi di collegamento elettrico

Descrizione

Questa termocoppia ad alta pressione viene utilizzata per la misura della temperatura in applicazioni industriali. La termocoppia è adatta per i massimi requisiti di processo e consente una misura affidabile delle temperature, per esempio nella produzione e lavorazione della plastica.

Ciascuna TC90 è progettata e costruita secondo le singole specifiche del cliente. Questi strumenti vengono costruiti utilizzando speciali processi di produzione e, per assicurarne la qualità, vengono eseguiti specifici test e prove sui materiali usati.

Questo assemblaggio di misura è a tenuta per mezzo dell'accoppiamento metallo-metallo, connettori filettati per alte pressioni o lenti di tenuta, entrambe testate per essere utilizzate per molti anni.