1. Prodotti
  2. Misura di temperatura
  3. Termocoppie
Torna alla lista
Modello TC82

Termocoppia per alte temperature

Documenti selezionati
Scheda tecnica TE 65.82 Manuale d'uso Manuale d'uso aggiuntivo #1 Manuale d'uso aggiuntivo #2 Manuale d'uso aggiuntivo #3

Applicazioni

  • Unità di recupero dello zolfo (SRU)
  • Industria chimica, petrolchimica
  • Recuperatore Cowper

Caratteristiche distintive

  • Attacco di lavaggio per prolungare la durata della termocoppia (selezionabile)
  • Doppio sistema di tenuta per una migliore sicurezza contro la fuga di gas tossici
  • Elevata variabilità dei materiali del pozzetto termometrico / del tubo di protezione
  • Disponibile con trasmettitore di temperatura o trasmettitore da campo
  • Elevata sicurezza per processi fino a 1.700 °C [3.092 °F]

Descrizione

Questa termocoppia per alte temperature è stata sviluppata specificamente per l’uso in applicazioni pericolose. Una guaina di protezione in ceramica per alte temperature o in carburo di silicio, con o senza guaina interna aggiuntivo, protegge la termocoppia dal fluido di processo e dai danni meccanici.

Per applicazioni particolarmente critiche come ad esempio gli impianti di recupero solfuri, è disponibile un’esecuzione con un attacco lo spurgo del gas, in modo da prevenire l’avvelenamento della termocoppia da parte dell’aggressiva atmosfera di processo.

Il sistema di tenuta ermetico previene la fuga dei gas tossici dal reattore verso l’ambiente. Le alte temperature e pressioni presenti nel processo richiedono elevati requisiti sulla protezione delle guaine e delle termocoppie. Queste condizioni di processo determinano spesso lo spegnimento e l’interruzione del funzionamento del reattore. L’esecuzione speciale di questa sonda per alte temperature omologata Ex consente di migliorare significativamente l'aspettativa di durata della termocoppia e ridurre i tempi di fermo impianto.