La WELD-PAD consente la misura di temperatura su superfici liscie o modellate.
La parte terminale della termocoppia WELD-PAD è costituita da una piastrina a saldare modellata (weld pad) collegata a un cavo ad isolamento minerale (MGO). Consiste in una guaina esterna in metallo che contiene i conduttori interni isolati, compressi con una composizione di ceramica ad alta densità. I conduttori interni sono in materiale termico. Il materiale della guaina esterna può essere selezionato in base all'applicazione. A una estremità del cavo rivestito, i conduttori interni sono saldati tra loro per formare un punto di misura isolato (non collegato a terra) o non isolato (collegato a terra).
A una estremità del cavo rivestito, le estremità dei conduttori sono collegate e il cavo è sigillato ermeticamente tramite un composto adeguato. Le estremità dei cavi formano la base per la connessione elettrica. E' possibile collegare cavi o connettori.
Esecuzione sensore
La WELD-PAD è stata progettata come una piastra a saldare modellata per adattarsi a ogni forma di tubo e sensore.
L'esecuzione WELL-PAD viene utilizzata in applicazioni a bassa variabilità per le quali l'accuratezza non rappresenta una questione fondamentale. I valori misurati rilevati servono per il riconoscimento della tendenza o di variazioni oppure per la tracciabilità.
Ove si necessita di accuratezza, fare riferimento alle schede tecniche TE 65.56, TE 65.57 e TE 65.59.