1. Prodotti
  2. Misura di temperatura
  3. Termocoppie
Torna alla lista
Modello TC10-F

Termocoppia flangiata

Con pozzetto termometrico

Documenti selezionati
Scheda tecnica TE 65.06 Scheda tecnica SP 05.25 Manuale d'uso Manuale d'uso aggiuntivo #1 Manuale d'uso aggiuntivo #2 Manuale d'uso aggiuntivo #3

Applicazioni

  • Costruttori di macchine, impianti e serbatoi
  • Energia
  • Industria chimica e petrolchimica
  • Industria alimentare e delle bevande
  • Riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria

Caratteristiche distintive

  • Campi del sensore da -40 ... +1.200 °C (-40 ... +2.192 °F)
  • Pozzetto termometrico modello TW40 incluso
  • Inserto con sistema di molleggio (intercambiabile)
  • Versioni per aree classificate a rischio di esplosione

Descrizione

Le termocoppie di questa serie sono progettate per essere installate in serbatoi e tubazioni. Sono disponibili flange standard conformi alle norme DIN EN o ASME.

Queste sonde di temperatura sono adatte per fluidi liquidi e gassosi per applicazioni con moderato carico meccanico.

Il pozzetto termometrico è completamente saldato e avvitato alla testa di connessione. I pozzetti termometrici in acciaio inox sono adatti per le normali condizioni di aggressività chimica. Il rivestimento, disponibile in opzione è raccomandato in caso di fluidi chimici aggressivi o abrasivi.

L'inserto di misura intercambiabile può essere rimosso senza estrarre l'intera sonda dall'impianto. Ciò consente l'ispezione, il monitoraggio dell'attrezzatura di misurazione e, in caso di assistenza, la sostituzione mentre l'impianto è in funzione. La scelta di lunghezze standard comporta la riduzione dei tempi di consegna e la possibilità di minimizzare le scorte di parti di ricambio.

Profondità di immersione, dimensione della flangia, esecuzione del pozzetto termometrico, testa di connessione e sensore, possono essere selezionati per adattarsi alla specifica applicazione.

I trasmettitori della gamma WIKA possono essere installati come opzione nella testa di connessione della sonda TC10-F.