Strumenti palmari, calibratori

Strumenti palmari e calibratori per la misura precisa e le registrazione di profili di pressione

Gli strumenti palmari sono calibratori portatili per l'utilizzo mobile e per la misura accurata e la registrazione dei profili di pressione. Per questi strumenti di misura portatili sono disponibili sensori di pressione intercambiabili con campi di misura fino a 8.000 bar. Per questo motivo sono particolarmente adatti come strumenti di prova per un'ampia serie di applicazioni nei più svariati settori industriali. E' possibile elaborare tramite un software del PC i dati salvati nello strumento palmare. Alcuni strumenti sono in grado di documentare le tarature nella memoria interna, che può essere successivamente letta su un PC. In opzione, può essere generato un rapporto di prova con il nostro software di calibrazione WIKA-Cal.