WIKA

Strumenti palmari

Strumenti palmari per le applicazioni nella più ampia gamma di settori industriali

Questi strumenti di taratura palmari vengono utilizzati per la misura precisa in mobilità e la registrazione dei profili di temperatura. Sono disponibili diverse esecuzioni e tipi di sonde. Per questo motivo sono particolarmente adatti come strumenti di prova per un'ampia serie di applicazioni nei più svariati settori industriali. I dati registrati con i calibratori portatili possono essere elaborati tramite un software da PC; alcuni strumenti documentano le tarature nella memoria interna che può essere successivamente lette tramite un PC. In opzione, è possibile generare un rapporto di prova con il nostro software di calibrazione WIKA-Cal.
FAQ
FAQ

Dove posso trovare informazioni sulla validità minima del WIKA Build ID?

Le informazioni sulla validità minima del Build ID vengono visualizzate al momento della generazione dell'ID.

Cosa succede dopo la scadenza della validità minima del WIKA Build ID?

La validità non può essere garantita dopo tre mesi.