Strumenti di misura della pressione di precisione

Per il monitoraggio e controllo di processi particolarmente sensibili

Gli strumenti di misura di pressione di precisione sono sistemi di misura elettrici che convertono la pressione in un segnale elettrico con possibilità di visualizzazione. I trasmettitori di pressione e i trasmettitori da processo di precisione vengono utilizzati per il monitoraggio e controllo di processi particolarmente sensibili. Grazie alla bassa incertezza di misura certificata DKD/DAkkS fino allo 0,008% dell’intera catena di misura gli strumenti particolarmente precisi trovato la loro principale applicazione come campioni primari aziendali/di lavoro per prove e/o la taratura di svariati strumenti di misura della pressione.

FAQ
FAQ

Un trasmettitore a 3 fili è in grado di funzionare anche nella configurazione a 2 fili?

No.

Dove posso trovare informazioni sulla validità minima del WIKA Build ID?

Le informazioni sulla validità minima del Build ID vengono visualizzate al momento della generazione dell'ID.