| Diametro | 063 mm | ||
|---|---|---|---|
| Posizione dell'attacco |
|
|
|
| Attacco al processo | 1/4 NPT | 1/4 NPT | |
|
Campo di misura
|
|||
| Prezzo | CHF 106,50 | CHF 106,50 | |
| -600 mbar...0 mbar | 40038165 | 40038173 | |
| -400 mbar...0 mbar | 4441878 | 9877383 | |
| -250 mbar...0 mbar | - | 40038181 | |
| -160 mbar...0 mbar | 40038203 | 9877382 | |
| -100 mbar...0 mbar | 4417180 | 40038211 | |
| -60 mbar...0 mbar | 9885991 | 4438583 | |
| -40 mbar...0 mbar | 40038220 | 9878975 | |
| -25 mbar...0 mbar | 4427878 | 4442734 | |
| Prezzo | CHF 103,48 | CHF 103,48 | |
| 0 mbar...25 mbar | 9756676 | 40038271 | |
| 0 mbar...40 mbar | 9803721 | 8977758 | |
| 0 mbar...60 mbar | 9803747 | 8977761 | |
| 0 mbar...100 mbar | 8982970 | 8983645 | |
| 0 mbar...160 mbar | 8982961 | 8977772 | |
| 0 mbar...250 mbar | 9803739 | 9764067 | |
| 0 mbar...400 mbar | 9803755 | 8977778 | |
| 0 mbar...600 mbar | 9803764 | 8977770 | |