| Fissaggio cassa | montaggio a pannello (incasso) | montaggio a parete | |
|---|---|---|---|
| Segnale di uscita | 0 ... 10 V, 3 fili | 0 ... 10 V, 3 fili | |
|
Campo di misura
|
|||
| Prezzo | CHF 524,84 | CHF 524,84 | |
| 0 Pa...50 Pa | - | - | |
| 0 Pa...100 Pa | - | - | |
| 0 Pa...250 Pa | 40210545 | 40210677 | |
| Prezzo | CHF 506,95 | CHF 506,95 | |
| 0 Pa...500 Pa | 40210561 | 40210693 | |
| 0 Pa...750 Pa | 40210588 | 40210715 | |
| 0 Pa...1000 Pa | 40210600 | 40210731 | |
| 0 Pa...1500 Pa | 40210626 | 40210758 | |
| 0 Pa...3000 Pa | 40210642 | 40210774 | |
| 0 Pa...6000 Pa | 40210669 | 40210791 | |
| Prezzo | |||
| 0 Pa...7500 Pa | - | - | |
| 0 Pa...12500 Pa | - | - | |
| -25 Pa...25 Pa | - | - | |
| -50 Pa...50 Pa | - | - | |
| -62 Pa...62 Pa | - | - | |
| -100 Pa...100 Pa | - | - | |
| -125 Pa...125 Pa | - | - | |
| -150 Pa...150 Pa | - | - | |
| -250 Pa...250 Pa | - | - | |
| -500 Pa...500 Pa | - | - | |
| -750 Pa...750 Pa | - | - | |
| -1000 Pa...1000 Pa | - | - | |
| -1500 Pa...1500 Pa | - | - | |
| Indicare specifiche | - | - | |