| Pressione nominale | PN max. 250 bar | PN max. 400 bar | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale del corpo | Lega di rame | Lega di rame | Acciaio | Acciaio inox 316Ti | |
|
Lato attacco al processo + lato strumento
|
|||||
| Prezzo | CHF 25,24 | CHF 25,24 | CHF 28,76 | CHF 57,32 | |
| G 1/2 B maschio + G 1/2 B femmina | - | 9090185 | 9090193 | 9091262 | |
| Prezzo | CHF 25,24 | CHF 32,59 | CHF 57,32 | ||
| 1/2 NPT maschio + 1/2 NPT femmina | - | - | 1213997 | 0704547 | |
| Prezzo | CHF 25,24 | CHF 53,45 | |||
| G 1/4 B maschio + G 1/4 B femmina | 1450069 | - | - | 1516094 | |
| Prezzo | CHF 42,19 | CHF 57,32 | |||
| 1/4 NPT maschio + 1/4 NPT femmina | 14087816 | - | - | 1449605 | |