| Pressure rating | 150 | 300/600 | PN16 | PN40 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Faccia rialzata finitura a spirale - 3.2 ... 6.3 μm [125 ... 250 μin] | Faccia rialzata finitura a spirale - 3.2 ... 6.3 μm [125 ... 250 μin] | Tipo B | Tipo B | ||
|
Dimensione connessione al processo
|
|||||
| Prezzo | CHF 836,00 | CHF 836,00 | CHF 836,00 | CHF 836,00 | |
| DN15 | - | - | 81643246 | 81649984 | |
| DN20 | - | - | 81649983 | 81649985 | |
| DN25 | - | - | 31230308 | 81649986 | |
| 1/2" | 81650010 | 81647670 | - | - | |
| 3/4" | 81647666 | 45881107 | - | - | |
| Prezzo | CHF 1040,00 | CHF 1046,40 | |||
| 1" | 81647667 | 81640422 | - | - | |