Opzioni di saldatura Flangia / Pozzetto Piena penetrazione Penetrazione parziale con riempimento da 3 mm min. Filettato e saldato (cordone di saldatura superiore)
Flangia 1 1/2 pollici 150 libbre RF 1 1/2 pollici 300 libbre RF 2 pollici 150 libbre RF 2 pollici 300 libbre RF 1 1/2 pollici 150 libbre RF 1 1/2 pollici 300 libbre RF 2 pollici 150 libbre RF 2 pollici 300 libbre RF 1 1/2 pollici 150 libbre RF 1 1/2 pollici 300 libbre RF 2 pollici 150 libbre RF 2 pollici 300 libbre RF
Lunghezza immersione (U)
Prezzo CHF 879,61 CHF 932,65 CHF 942,18 CHF 1067,08 CHF 622,72 CHF 655,07 CHF 664,60 CHF 760,16 CHF 661,21 CHF 818,08 CHF 762,91 CHF 847,18
180 mm 12757935 12757978 12758028 12758079 12757650 12757765 12757803 12757862 12758338 12758371 12758419 12758451
Prezzo CHF 934,62 CHF 987,66 CHF 997,19 CHF 1122,09 CHF 677,73 CHF 710,08 CHF 719,61 CHF 815,17 CHF 718,21 CHF 875,08 CHF 819,91 CHF 904,18
255 mm 14145329 12757986 12758036 12758087 12757668 12757773 12757811 12757889 12758346 12758389 12758427 12758460
Prezzo CHF 989,64 CHF 1042,68 CHF 1052,21 CHF 1177,11 CHF 732,75 CHF 765,10 CHF 774,63 CHF 870,19 CHF 775,20 CHF 932,07 CHF 876,90 CHF 961,17
330 mm 12757951 12757994 12758052 12758117 12757676 12757781 12757846 12757901 12758354 12758397 12758435 12758478
Prezzo CHF 1044,66 CHF 1097,70 CHF 1107,23 CHF 1232,13 CHF 787,77 CHF 820,12 CHF 829,65 CHF 925,21 CHF 832,19 CHF 989,06 CHF 933,89 CHF 1018,16
405 mm 12757960 12758010 12758061 12758125 12757722 12757790 12757854 12757919 12758362 12758401 12758443 12758486