Informazioni tecniche
Caratteristiche secondo scheda tecnica
FO53.14
Articolo standard
Direzione della forza
Compressione
Errore di linearità relativa
±0,02% Fnom
Segnale di uscita
2,0 ±0,2 mV/V
Connessione elettrica
Uscita cavo, fili liberi
Lunghezza cavo
1,5mt
Diametro del cavo
Ø5 mm
Grado di protezione IP
IP 65
Informazioni tecniche
Caratteristiche secondo scheda tecnica
FO53.14
Articolo standard
Direzione della forza
Compressione
Errore di linearità relativa
±0,02% Fnom
Segnale di uscita
2,0 ±0,2 mV/V
Connessione elettrica
Uscita cavo, fili liberi
Lunghezza cavo
1,5mt
Diametro del cavo
Ø5 mm
Grado di protezione IP
IP 65
disponibile a magazzino
disponibile dopo la produzione
–
non disponibile
disponibile a magazzino
disponibile dopo la produzione
–
non disponibile
Forza nominale/carico nominale
Prezzo
CHF 58,01
200 kg
83800963
350 kg
83800968