Informazioni tecniche
Caratteristiche secondo scheda tecnica
FO53.10
Articolo standard
Direzione della forza
Compressione
Errore di linearità relativa
±0,02% Fnom
Segnale di uscita
2,0 ±0,2 mV/V
Connessione elettrica
Uscita cavo, fili liberi
Lunghezza cavo
0,45mt
Diametro del cavo
Ø4 mm
Grado di protezione IP
IP 65
Informazioni tecniche
Caratteristiche secondo scheda tecnica
FO53.10
Articolo standard
Direzione della forza
Compressione
Errore di linearità relativa
±0,02% Fnom
Segnale di uscita
2,0 ±0,2 mV/V
Connessione elettrica
Uscita cavo, fili liberi
Lunghezza cavo
0,45mt
Diametro del cavo
Ø4 mm
Grado di protezione IP
IP 65
disponibile a magazzino
disponibile dopo la produzione
–
non disponibile
disponibile a magazzino
disponibile dopo la produzione
–
non disponibile
Forza nominale/carico nominale
Prezzo
CHF 45,70
10 kg
83809290
20 kg
83809292
50 kg
83809297
Prezzo
CHF 69,13
100 kg
83809299