| Caratteristiche secondo scheda tecnica |
PM 01.24 |
| Campo scala |
0 °C ... 120 °C |
| Campo di misura |
40 ... 80 °C |
| Arco / Segmento |
arco circolare 0...1 bar + 3 bar...fine rosso / 1...3 fine verde / |
|
|
Plastica nera |
| Connessione al processo WN02.062 |
G1/4B |
|
|
Valvole d'intercettazione G1/4 x 1/2-ISO7 |
| Trasparente |
Plastica, a scatto |
Articolo standard
|