I vostri vantaggi
- Soluzioni di misura della temperatura su specifica del cliente
- Contatti il tutto il mondo grazie alle filiali di proprietà e ai distributori
- Qualità di prima classe ed esperienza riconosciuta a livello mondiale
- Molti anni di esperienza nella tecnologia di misura della pressione e nella produzione di elevati volumi.
- Garanzia di consegna puntuale grazie alla elevata capacità produttiva
- Elevato potenziale innovativo aziendale grazie a ingegneri di sviluppo qualificati
Realizziamo la vostra soluzione individuale
Le soluzioni specifiche per il cliente sono un elemento chiave della gamma di prodotti per la misura della temperatura elettrica. Questi termometri vengono progettati, costruiti e testati individualmente per ogni singola applicazione. Che si parli del rilevamento dei complessi profili di temperatura rilevanti ai fini della sicurezza nei reattori nucleari o del monitoraggio delle temperature critiche delle tubazioni nei forni e nella camere di combustione, WIKA e Gayesco hanno una soluzione su misura pronta per voi. Anche per altri segmenti di mercato, come la fabbricazione di plastiche (LDPE) a pressioni fino a 3.000 bar (43.500 psi) o nei processi igienico-sanitari è possibile affidarsi alla nostra pluriennale esperienza.
Non esitate a contattarci – saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza!
Come base per la vostra soluzione individuale, sono disponibili un’ampia gamma di sensori e sonde di temperatura:
Contattateci:
Cercate ulteriori informazioni? Scriveteci: