WIKA

I vostri requisiti - La nostra soluzione

WIKA è leader di mercato globale nella misura di pressione, temperatura e livello. Lavorando insieme a voi siamo in grado di sviluppare soluzioni complete basate su componenti di alta qualità con soluzioni che in ultima analisi possono essere integrate nel vostri processi aziendali. Anche nel campo della misura di livello le singole esigenze richiedono soluzioni su misura: che si tratti di misure grossolane o particolarmente precise, la misura di livello è la nostra passione.

Siamo in grado di offrire un’ampia gamma di strumenti per la misura di livello per temperature fino a 450  C o campi di pressione fino a 600 bar.

Una parte importante dello sviluppo viene applicata alle soluzioni individuali adatte alla più ampia gamma di applicazioni nell’industria chimica, farmaceutica, offshore e petrolifera, costruzione navale e alimentare, come anche per il settore dei costruttori di macchine e dei costruttori di impianti, sistemi di trattamento acque e sempre più spesso per l’ampio settore dell’ingegneria ambientale.

I nostri dipendenti qualificati si impegnano sempre più nella ricerca di soluzioni ai problemi specifici dei clienti. Le più moderne tecnologie di produzione, una gestione della qualità senza compromessi come anche le omologazioni nazionali e internazionali sono ulteriori prerequisiti per il buon nome della nostra azienda.

Non esitate a contattarci – saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza!