Soluzioni ingegnerizzate - calibrazione

I vostri requisiti - La nostra soluzione

Gli strumenti di calibrazione di precisione sono il punto di partenza per risolvere ogni esigenza di misura, anche se risultano essere soltanto uno dei componenti di un sistema di taratura ad alte prestazioni. on la nostra ampia gamma prodotti è possibile realizzare una soluzione personalizzata in modo che:

  • sia adatta ai campioni da testare
  • per campi di pressione e vuoto
  • per i componenti per il controllo e regolazione fine della pressione
  • per strumenti fino all’alimentazione in tensione e ai multimetri per la taratura di segnali elettrici

Sia integrati nei banchi di taratura, in sistemi di taratura mobile o in rack da 19" e forniti di un software di calibrazione di semplice utilizzo, è possibile realizzare un sistema completo, fatto su misura per le vostre esigente con il grado di automazione desiderato.

Parla con noi - la tua sfida è il nostro impegno!