Quali sono i vantaggi delle soluzioni ingegnerizzate WIKA nel campo delle fugitive emission?
La combinazione di uno strumento di misura con componenti selezionati ne aumenta la protezione e allo stesso tempo consente un ampliamento delle funzioni. WIKA offre ai suoi clienti l'assemblaggio qualificato di tale combinazione in un'unità compatta e a rischio ridotto con interfacce ridotte e un concetto di tenuta specifico. Ciò include soluzioni per evitare le fugitive emission.
Ognuno di questi sistemi di hook-up è adattato ai rispettivi parametri di processo e alle situazioni di installazione. Un'ampia gamma di componenti aggiuntivi consente di realizzare una grande varietà di sistemi di misura per il monitoraggio di pressione, livello, portata e temperatura. Tutti i gruppi sono testati per la tenuta prima della consegna e sono pronti per l'installazione. Soluzioni ingegnerizzate di questo tipo non solo ottimizzano la sicurezza del punto di misura e l'affidabilità della misura, ma contribuiscono anche a snellire il processo logistico del cliente e a ridurre i costi del personale.