Calcolo della frequenza di risonanza secondo la norma ASME PTC 19.3 TW-2016
WIKA, membro del gruppo di lavoro ASME "Performance Test Code PTC 19.3", presenta il nuovo software di calcolo dei pozzetti online
La versione Excel del calcolo della frequenza di scia secondo la norma ASME PTC 19.3 TW-2016, che ha dato prova di sé per oltre 20 anni, è stata adattata al futuro. I crescenti requisiti di sicurezza degli utenti esterni rendono più difficile l'utilizzo di software di terze parti che includono macro VBA per la paura di intromissione di malware nei loro sistemi. La nuova versione online del software di successo WIKA risolve questo problema.
Una gestione semplice e autoesplicativa, un front-end chiaro e l'implementazione di tutte le funzioni necessarie sono le caratteristiche del nuovo programma online.
Fondamentalmente, il programma online è diviso in due parti. Da un lato, è disponibile una versione gratuita con funzionalità limitate all'essenziale per il calcolo di un singolo pozzetto (calcolo singolo). Dall'altro lato, dopo la registrazione e la verifica dell'utente, è disponibile la versione completa del calcolo della frequenza di scia, che consente il calcolo simultaneo di un numero qualsiasi di pozzetti (calcolo multiplo).