- Settori
- Industrial
- Riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria
- Sistemi per energia solare termica
Sistemi per energia solare termica
Il sole è il più grande fornitore di energia per la terra e fornisce il punto di partenza per l’ottenimento di energia in modo compatibile con l’ambiente: il solare termico. Per integrare un sistema di riscaldamento a gas, a olio o elettrico oppure come elemento costituente nei sistemi di immagazzinamento del ghiaccio, un impianto solare converte l’energia solare in energia. Per ottenere una durata dell’impianto di 20-25 anni, tutti i singoli componenti devono essere realizzati con elevati standard di qualità . Per le misure di temperatura raccomandiamo la sonda per misure superficiali TF45, disponibile con un’ampia gamma di elementi di misura e connessioni. E’ possibile proteggere il serbatoio di stoccaggio dal surriscaldamento tramite l’utilizzo di un limitatore di temperatura di sicurezza SB15. Esso spegne la pompa del circuito solare evitando il surriscaldamento, ma impedisce anche la formazioni di vapore nel circuito dell’acqua potabile.
Il controllo della pressione ha un ruolo importante quanto quello di temperatura. Le condizioni di pressione del circuito solare hanno un impatto decisivo sull’efficienza e la durata dell’impianto. Per monitorare la pressione nei circuiti è possibile scegliere un manometro meccanico (111) così come un manometro meccatronico con contatti elettrici (PGS) oppure uno strumento con segnale d’uscita elettrico (PGT).