Sistemi di riscaldamento
Sia che si tratti di ambienti domestici, edifici amministrativi o capannoni industriali, da WIKA troverete il giusto strumento di misura per il riscaldamento e la fornitura di acqua calda. La temperatura del gas di scarico di una caldaia, ad esempio, può essere misurata con la termoresistenza TR40 e la temperatura di acqua industriale all’interno di serbatoi di acqua calda con termometri ad espansione di gas o bimetallici. Per la misura della temperatura ambiente ci si può rivolgere al più piccolo sensore di temperatura ambiente disponibile sul mercato: la TF41, piccolo e compatto, con o senza schermatura di protezione per i raggi solari.
I nostri manometri differenziali consentono di monitorare la pressione, mentre gli strumenti di misura meccatronici della pressione consentono di monitorare e visualizzare i valori di pressione (PGS o PGT). E’ possibile scegliere tra diversi segnali di uscita in modo da integrare senza problemi ogni strumento in qualsiasi impianto.