WIKA

Separatori a membrana

Il separatore a membrana ottimale per ogni tipo di processo

I separatori a membrana WIKA (spesso indicati anche come tenute chimiche), montati con manometri, trasmettitori di processo, pressostati ecc, sono apprezzati e riconosciuti a livello internazionale per l'utilizzo nelle più gravose condizioni di funzionamento. Con l’impiego dei separatori di processo gli strumenti di misurazione possono essere utilizzati a temperature estreme da -90 a +400 ° C e con fluidi aggressivi, corrosivi, eterogenei, abrasivi, altamente viscosi o tossici. Per ogni applicazione, è disponibile la combinazione ottimale per quanto riguarda la costruzione del separatore, i materiali ed i liquidi di riempimento.

FAQ
FAQ

Quanto flessibilmente può essere assemblato un separatore a membrana?

Le esecuzioni ottimali del separatore, i materiali, i liquidi di riempimento e gli accessori sono disponibili per ogni tipo di applicazione. E' anche possibile fornire i certificati a secondo della richiesta.

Quali sono le caratteristiche di un separatore a membrana in-line?

Il separatore a membrana in-line è perfettamente adatto per l'utilizzo con fluidi che scorrono. Grazie alla membrana completamente integrata nella linea del processo, le misure non causano alcuna turbolenza, angoli e spazi morti o altre ostacol ...

Scopri di più