WIKA

Sensori per portata aria

Sensori e misuratori per portata aria ad alta precisione WIKA

I sensori per portata aria e i misuratori per portata aria sono adatti per la misura e il controllo della portata nei sistemi di ventilazione e condizionamento dell’aria. I sensori di portata aria sono facili da installare e misurano la pressione totale, la pressione statica della portata aria e la velocità media dell'aria. In combinazione con il regolatore PID modello A2G-100, si può disporre di un efficiente controllo del portata volumetrica dell'impianto di ventilazione o di condizionamento dell'aria.

I misuratatori di portata aria come il modello A2G-25 determinao la portata aria utilizzando la costante del ventilatore configurabile (fattore k). E' possibile selezionare direttamente nello strumento i segnali di uscita elettrici di 0...10 V o 4...20 mA mediante ponticelli.

FAQ
FAQ

Qual' è la funzione degli strumenti di misura per la ventilazione e il condizionamento dell'aria?

Gli strumenti di misura per la ventilazione e il condizionamento dell'aria possono indicare eventuali perdite di pressione eccessive dovute a filtri sporchi, consentire il controllo del corretto stato operativo e prevenire danni da gelo agli sc ...

Scopri di più

4. Per quanto tempo è valido il WIKA Build ID?

Il WIKA Build ID è valido per almeno tre mesi.

Dove posso trovare informazioni sulla validità minima del WIKA Build ID?

Le informazioni sulla validità minima del Build ID vengono visualizzate al momento della generazione dell'ID.