Il giusto sensore di pressione per ogni requisito di misura

Un sensore di pressione (o trasmettitore di pressione) converte la grandezza fisica "pressione" in un segnale standard riconosciuto nel settore industriale. Oltre a un'ampia gamma di sensori di pressione per applicazioni industriali generali, offriamo versioni speciali per i settore della refrigerazione/condizionamento dell'aria, l'industria alimentare, le macchine da lavoro mobili, i gas medicali e anche l'industria dei semiconduttori. La nostra gamma di sensori di pressione comprende precisioni a partire dallo 0,05 %, campi di misura da 0,05 bar fino a 15.000 bar, interfacce digitali come CANopen e IO-Link e varie omologazioni internazionali, anche per aree pericolose.
FAQ
FAQ

Per cosa vengono utilizzate le apparecchiature per la ventilazione e il condizionamento dell'aria?

Le apparecchiature per la ventilazione e il condizionamento dell'aria, conosciute anche come unità di trattamento dell'aria, scambiano l'aria della stanza usata con aria fresca dall'esterno. Le camere sono quindi adeguatamente venti ...

Scopri di più