WIKA

Riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria

Posizionati in modo ottimale per il futuro

Il settore del riscaldamento, condizionamento dell’aria e ventilazione sta cambiando e con esso anche i requisiti di versatilità e qualità dei singoli componenti. Gli ambiziosi piani dell’industria in termini di sostenibilità e conservazione dell’energia richiedono un partner esperto ed affidabile, con lo sguardo proiettato al futuro. Con WIKA, potete beneficiare di workshop appositamente studiati (dalla generazione dell'idea fino all'implementazione pratica) grazie al know-how dei nostri dipendenti altamente qualificati.

La climatizzazione è una componente essenziale del modero settore del iscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC). L'HVAC si occupa della progettazione, dell'installazione e della manutenzione dei sistemi che regolano il clima degli ambienti per garantire la temperatura e le condizioni ottimali dell'aria. Questo include non solo i sistemi di climatizzazione e ventilazione, ma anche tecnologie di sensori altamente sviluppate come Smart in sensing di WIKA. Queste tecnologie svolgono un ruolo centrale nel monitoraggio e nel controllo preciso dei parametri dell'aria interna.

Che cosa comprende il condizionamento dell'aria?

Un buon esempio è rappresentato dalle unità di trattamento dell'aria (UTA). L'obiettivo è quello di migliorare la qualità dell'aria negli ambienti interni. Sono costituiti da una combinazione di diversi componenti che consentono un controllo e una regolazione precisi delle condizioni dell'aria. Ossia:

  • Ventilazione:alimentazione di aria fresca e rimozione dell'aria viziata per garantire una circolazione d'aria continua.
  • Condizionamento d'aria:regolazione della temperatura tramite riscaldamento o raffreddamento.
  • Controllo dell'umidità:umidificazione e deumidificazione dell'aria ambiente per garantire un clima piacevole.
  • Filtrazione dell'aria:pulizia dell'aria da particelle e inquinanti.
  • Recupero termico:ricircolo dell'energia per aumentare l'efficienza.

Un sistema HVAC è responsabile del riscaldamento e del raffreddamento degli edifici. Inoltre, fornisce una ventilazione che consente la fuoriuscita dell'umidità. Tale sistema può essere costituito da una qualsiasi combinazione dei seguenti componenti:

  • Caldaie
  • Sistemi di condizionamento dell'aria
  • Condotti
  • Bocchette per l'umidità

Il mercato del riscaldamento, la ventilazione e il condizionamento dell'aria, in particolare nel settore della tecnologia dell'aria e della ventilazione, è attualmente in fase di cambiamento. Ciò richiede un'elevata versatilità e qualità dei singoli componenti per quanto riguarda il raffreddamento e il riscaldamento. Gli edifici rappresentano circa il 40% della domanda finale di energia a livello mondiale. Molti sistemi di condizionamento e ventilazione sono impostati in modo inefficiente e possono rappresentare fino al 50% dei costi energetici. Inoltre, trascorriamo fino al 90% del nostro tempo in ambienti chiusi, motivo per cui la qualità dell'aria negli ambienti sta diventando sempre più importante. I dati di misura precisi creano la base per un controllo dei sistemi HVAC efficiente dal punto di vista energetico e dei costi. In questo contesto, il concetto Smart in sensing di WIKA offre soluzioni di sensori avanzate che garantiscono un controllo preciso e un monitoraggio continuo. L'attenzione è rivolta alla sostenibilità e al risparmio energetico e il settore ha bisogno di partner esperti e affidabili in grado di offrire soluzioni innovative.

Grazie a WIKA potete beneficiare di workshop personalizzati che vanno dalla generazione di idee all'implementazione. I nostri dipendenti altamente qualificati utilizzano la loro vasta esperienza per lavorare con voi e sviluppare soluzioni efficaci per le vostre specifiche esigenze nel settore della climatizzazione. Grazie a questa collaborazione, potrete garantire che i vostri sistemi non solo soddisfino gli standard attuali, ma siano anche a prova di futuro.

I nostri servizi coprono diverse aree del settore del riscaldamento, ventilazione e condizionamento tra cui:

  • Sistemi di riscaldamento:sistemi efficienti per il riscaldamento di ambienti domestici e commerciali
  • Sistemi solari termici:utilizzo dell'energia solare per la generazione di calore.
  • Impianti di cogenerazione:generazione combinata di elettricità e calore.
  • Pompe di calore:sistemi ad alta efficienza energetica per la generazione di calore dall'ambiente.
  • Caldaie a gas:sistemi di riscaldamento compatti per edifici residenziali e commerciali.
  • Trasferimento di calore:sistemi per il trasferimento di energia termica.
  • Sistemi di caldaie industriali:sistemi di grandi dimensioni per la generazione di vapore e il riscaldamento nell'industria.
  • Unità di trattamento aria:sistemi per il controllo della qualità e della circolazione dell'aria in grandi edifici.