Tariamo i vostri strumenti di misura nel laboratorio di taratura accreditato WIKA. La qualità del prodotto, la sicurezza operativa e l'efficienza dei costi sono direttamente correlate a una registrazione accurata e affidabile delle variabili di processo. Gli strumenti di misura in grado di fornire e misurare la corrente sono utilizzati in numerose applicazioni industriali e sono quindi soggetti anche al monitoraggio delle apparecchiature di prova.
Applicazioni
- Garanzia di qualità
- Conformità ai cicli di taratura
- Adempimento dei requisiti di audit
- Attenzione agli aspetti della sicurezza
- Ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse
- Riduzione del consumo energetico
Ciclo di taratura raccomandato
- Strumenti di misura elettrici: 1 anno
Laboratorio taratura ACCREDIA 00159 - Grandezze elettriche
Il Laboratorio ACCREDIA 00159 di WIKA Italia ha ottenuto l’accreditamento ACCREDIA per le tarature di strumenti di misura di grandezze elettriche in corrente continua per misuratori e generatori di tensione, corrente e resistenza.
Il servizio di taratura ACCREDIA viene ora svolto unicamente nel Laboratorio Metrologico del sito di Arese che unisce le capacità metrologiche e le competenze dei due Laboratori integrandole e migliorandole grazie ad un servizio più efficiente sia per le capacità di misura e relative incertezze associate, sia per la rapidità nelle risposta alle vostre esigenze.
I servizi di taratura ACCREDIA erogati dal nostro centro sono a disposizione di tutte le aziende che ne faranno richiesta nel rispetto dei criteri di imparzialità necessari per l'emissione dei certificati di taratura anche su strumenti di costruttori non appartenenti al gruppo WIKA..
Il laboratorio esegue tarature per le seguenti grandezze elettriche per generatori e misuratori:
- Resistenza in corrente continua nel campo 1 Ω ... 100 MΩ
Il laboratorio è costantemente impegnato nel mantenere i livelli di qualità richiesti dall'accreditamento e a incrementare le proprie capacità metrologiche, sia in termini di miglioramento delle incertezze, sia aumentando il numero dei settori accreditati.
Il laboratorio di taratura ACCREDIA è costantemente impegnato nel mantenere i livelli di qualità richiesti dall'accreditamento e a incrementare le proprie capacità metrologiche, sia in termini di miglioramento delle incertezze, sia aumentando il numero dei settori accreditati.
Realizzazione di una taratura ACCREDIA
Prima di eseguire una taratura ACCREDIA lo strumento viene provato per verificare se è necessario un suo aggiustamento.
La taratura ACCREDIA è effettuata in accordo alle direttive in corso di validità. I risultati della taratura vengono riportati in un certificato di calibrazione e lo strumento certificato viene debitamente contrassegnato.
Taratura ACCREDIA al massimo livello
Le prestazioni degli strumenti di misura sono testate in laboratorio in conformità agli standard e alle linee guida nazionali ed internazionali più recenti.
Per noi, service è più di una parola
Se il vostro strumento non è conforme alle specifi he tecniche, con la taratura ACCREDIA provvediamo rapidamente all'identificazione e correzione del problema.
Servizi di taratura in tutto il mondo
Grazie ai nostri centri di assistenza locali e i nostri esperti, WIKA offre servizi in base alle esigenze locali.
Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.
La nostra ampia gamma di servizi in sintesi
Nota