Arese, ottobre 2025 – In un contesto industriale sempre più competitivo e interconnesso, l’Industrial Internet of Things (IIoT) si afferma come leva strategica per affrontare le sfide della trasformazione digitale. WIKA, con la sua esperienza consolidata nella sensoristica e nelle soluzioni end-to-end, supporta le aziende nel passaggio da una gestione reattiva a una manutenzione predittiva, contribuendo a migliorare efficienza, sicurezza e sostenibilità.
Ogni impianto industriale genera enormi quantità di dati. Tuttavia, il vero valore nasce quando questi dati vengono raccolti, contestualizzati e trasformati in insight operativi. Le soluzioni IIoT di WIKA permettono di farlo in modo continuo, preciso e sicuro, grazie a sensori intelligenti, trasmissione wireless e piattaforme di analisi avanzata. Come afferma Alexander Wiegand, CEO di WIKA: “I sensori sono i sensi della digitalizzazione”.
Le unità radio NETRIS® e l’ecosistema IIoT WIKA offrono monitoraggio continuo 24/7 di parametri critici come pressione, temperatura e vibrazioni, livello, portata e forza, trasmissione wireless a lungo raggio tramite protocolli come LoRaWAN®, mioty® e LTE/NB-IoT, compatibilità con impianti esistenti e ambienti ATEX, crittografia end-to-end e cloud ospitato nell’UE per la massima sicurezza. Le soluzioni sono scalabili: da un singolo asset a migliaia di punti di misura, anche in contesti brownfield, senza necessità di cablaggi complessi.
Secondo le stime di mercato, le connessioni IoT industriali raggiungeranno i 10 miliardi entro il 2028. Un dato che conferma come l’adozione di queste tecnologie non sia più una scelta, ma una condizione necessaria per restare competitivi. I benefici sono concreti: riduzione degli incidenti sul lavoro fino al 20%, aumento della capacità produttiva tra il 5 e il 10%, riduzione dei costi di inventario fino al 30%.
Nel settore chimico, oil & gas, farmaceutico e alimentare, l’adozione dell’IIoT consente di ridurre i fermi impianto grazie alla manutenzione predittiva, ottimizzare l’uso di energia e risorse, aumentare la sicurezza e la conformità normativa, migliorare la tracciabilità e la qualità del prodotto, automatizzare attività ripetitive e liberare risorse per operazioni a maggior valore aggiunto.
WIKA non offre solo dispositivi, ma soluzioni chiavi in mano: dalla raccolta dati alla loro analisi, fino alla gestione remota e all’integrazione con i sistemi IT/OT aziendali e si conferma così un partner tecnologico affidabile per l’industria moderna, in grado di trasformare il dato misurato in valore aggiunto lungo tutta la catena produttiva.
Numero di caratteri: 2.677
Parola chiave: IIoT