Arese, maggio 2025
Grazie alla famiglia di prodotti NETRIS® WIKA ha lanciato tre unità radio che forniscono una trasmissione sicura e senza interruzioni dei dati misurati nelle applicazioni IIoT. Gli strumenti consentono la trasmissione wireless alimentata a batteria tramite lo standard radio LoRaWAN® ("Long Range Wide Area Network"), privo di licenza. Ciò consente di raggiungere distanze elevate, fino a 10 km, e una lunga durata della batteria, fino a 5 anni. Le unità radio possono essere facilmente configurate tramite la piattaforma cloud IIoT basata su web e la rete LoRaWAN® di WIKA, in alcuni casi anche tramite dispositivi mobili utilizzando l'app "myWIKA wireless device".
Oltre agli standard di trasmissione radio LoRaWAN® e mioty® , privi di licenza, lo strumento NETRIS®1 utilizza il Bluetooth® per la configurazione e la trasmissione di dati a corto raggio.
Le unità radio NETRIS® offrono una flessibilità ancora maggiore nell'impostazione di una strategia di monitoraggio per qualsiasi unità industriale, nel rispetto delle normative sulla cybersecurity.
I sensori esistenti utilizzati nei processi industriali possono essere collegati alle unità radio compatte NETRIS®1 e 2 per trasmettere i dati misurati per l'analisi dei Big Data. Il NETRIS®2 è in grado di ricevere i dati tramite due segnali di ingresso analogici 4 ...20 mA e consente lo scambio delle batterie. Il NETRIS®3 è l’unità radio per la nostra gamma di sensori collegati in zona ATEX.
Con il lancio di questi 3 nuovi moduli NETRIS®, WIKA consente ai produttori di aumentare il potenziale di digitalizzazione dei loro impianti e processi, trasformando gli strumenti con uscite analogiche standard in strumenti con comunicazione wireless.
Scoprite maggiori dettagli nella nuova sezione dedicata ai prodotti IIoT sul nostro sito.
Numero di caratteri: 1.924
Parola chiave: NETRIS