Il modello PGT21 intelliGAUGE® è una combinazione fra un manometro a molla tubolare ed un sensore di pressione. Esso è dotato del solito display analogico, il quale consente la lettura della pressione di processo direttamente sul posto ed è dotato anche del segnale di uscita analogico (4 ... 20 mA o 0,5 ... 4,5 Vcc).
Il sistema di misura con molla tubolare conforme a EN 837-1 produce una rotazione dell'indice in modo proporzionale alla pressione. Un encoder elettronico angolare, testato in applicazioni automobilistiche critiche per la sicurezza, determina la posizione dell'albero dell'indice; non è un sensore di prossimità, pertanto è completamente esente da usura e frizione. Ciò fornisce un segnale proporzionale alla pressione per ulteriori elaborazioni.
Lo intelliGAUGE® è disponibile come standard con campi scala da 0 ... 1,6 a 0 ... 400 bar con una classe di precisione di 2,5 ed 2 m di cavo per la connessione elettrica. La custodia in acciaio inox soddisfa i requisiti del grado di protezione IP65. La resistenza agli urti e alle vibrazioni può essere aumentata tramite riempimento della custodia con olio siliconico. In questo modo lo strumento è adatto per essere utilizzato in applicazioni industriali severe.
Tramite varie opzioni (ad es. maggiore classe di precisione, altre lunghezze del cavo) il manometro può essere adattato esattamente alle richieste specifiche del cliente per ogni applicazione.