Promuovere la sicurezza
Nell'estrazione di petrolio e gas, le alte pressioni di lavoro incontrano ambienti aggressivi, talvolta esplosivi. Anche in questo caso, i pressostati e gli altri componenti certificati WIKA garantiscono la sicurezza.
Naturalmente, il potenziale di rischio nell'estrazione di petrolio e gas ad alta pressione è enorme. I pannelli di controllo del pozzo svolgono un ruolo importante per prevenire efficacemente gli incidenti nell'estrazione ad alto rischio e anche nelle piattaforme offshore.
Anche le emissioni non intenzionali rappresentano un incidente
Allo stesso modo, è importante prevenire le emissioni di idrocarburi nell'atmosfera o nell'ambiente. I pressostati sono utilizzati nei pannelli di controllo per monitorare la pressione nella linea e nella valvola. Il pressostato svolge la funzione di da allarme in caso di picchi di pressione o perdite. In questi casi, lo strumento interrompe il processo.
Gli pressostati WIKA resistono ad ambienti aggressivi con pressioni di esercizio elevate (la pressione del sistema può raggiungere i 1.000 bar). I nostri clienti si affidano alla nostra strumentazione di processo anche nelle aree pericolose, perché i sistemi di sicurezza sono di fondamentale importanza per tenere sotto controllo il processo.