Monitoraggio remoto delle bombole di gas

PneumaticDrivenValve_en-co

Fattore di costo sottovalutato

I costi di gestione e monitoraggio delle bombole di gas possono superare di molte volte il valore materiale del gas. Tenendo conto dei costi di produzione e di rilavorazione causati dalle bombole di gas vuote, un tipico parco industriale può raggiungere rapidamente una somma a cinque cifre. Una delle sfide più grandi è l'ampia distribuzione delle bombole di gas all'interno degli impianti. Le ispezioni manuali programmate e le istruzioni di lavoro devono garantire un funzionamento sicuro.

Nei sistemi critici, le bombole di ricambio aggiuntive vengono stoccate vicino alle bombole attive. Se durante le ispezioni manuali viene rilevata una bombola di gas vuota, la bombola viene sostituita. Se si tratta di una bombola di gas critica, deve essere sostituita immediatamente. Questa sostituzione non coordinata aumenta in modo significativo i costi logistici interni rispetto a una sostituzione prevista.

Grazie al “Gas Cylinder Manager” di WIKA, l'attuale pressione bombole può essere monitorata da remoto utilizzando manometri alimentati a batteria. Lo stato attuale delle bombole di gas può essere monitorato comodamente dalla propria scrivania e si può pianificare una sostituzione strutturata. Questa trasparenza consente di risparmiare sui costi di manodopera e riduce al minimo la necessità di sostituire le bombole.

Strumenti Smart IIoT

  • Configurazione specifica dei limiti di allarme e dei valori di soglia
  • Alimentazione propria a batteria
  • Differenziazione tra l'obiettivo e lo stato critico
  • Valutazione in campo tramite indicazione meccanica o app
  • Disponibile anche per aree a rischio di esplosione

Connettività

  • Gestione sicura e professionale della rete
  • Crittografia sicura dei dati end-to-end
  • Architettura scalabile
  • Collegamento di poche centinaia di sensori con un solo gateway
  • Trasmissione affidabile dei dati tramite LoRaWAN®, mioty® o rete mobile
GasBottleManager_Dashboard_en-co

Vantaggi

Troviamo insieme la soluzione migliore.

Gli esperti WIKA sono lieti di supportarti nel tuo progetto. Ti consigliamo sulla base della nostra ampia esperienza in diversi settori industriali. I nostri team locali forniscono un primo consiglio sull'esecuzione, consigli su hardware e networking e ti supportano con l'implementazione di software e dashboard. Contattaci direttamente.

Cosa rende unico il “Gas Cylinder Manager” di WIKA?

La piattaforma IIoT consente avvisi tempestivi per le bombole vuote, evitando inutili viaggi verso quelle piene. Offre anche documentazione automatizzata e monitoraggio della pressione remota, garantendo una visibilità completa degli asset. La copertura wireless è fornita dalla tecnologia LoRaWAN®, che consente una perfetta integrazione dei dispositivi attraverso la gestione della rete. Infine, i dispositivi analogici possono essere montati successivamente con dispositivi WIKA IIoT wireless e alimentati a batteria.