Misuratori di portata elettromagnetici

Misuratori di portata elettromagnetici per la misura di liquidi conduttivi

I misuratori di portata elettromagnetici WIKA forniscono misure precise di liquidi conduttivi e offrono molti importanti vantaggi rispetto ad altre tecnologie, come l'eccezionale stabilità a lungo termine, la massima affidabilità di processo, nessuna caduta di pressione e nessuna manutenzione. I sensori elettromagnetici WIKA sono disponibili in diversi materiali del corpo e del rivestimento, attacchi alla tubazione e applicazioni (dalla soluzione economica per l'irrigazione fino alle misure fiscali accurate secondo la MID MI-001, OIML R49). E’ anche possibile accoppiare dei convertitori di segnale digitale WIKA, forniti in configurazioni compatte e separate, in grado di fornire una misura accurata della portata e di gestire la comunicazione con i sistemi di controllo esterni, anche in assenza di alimentazione. Senza parti in movimento o intrusive, questi strumenti WIKA garantiscono tempi di risposta rapidi e facilità di installazione.

Come funzionano i misuratori di portata elettromagnetici?

I misuratori di portata elettromagnetici sono utilizzati per misurare con precisione i liquidi conduttivi. Il principio di misura si basa sulla legge di induzione di Faraday. Secondo questa legge, è possibile misurare un liquido conduttore in base alla sua tensione quando passa attraverso un campo magnetico. Il vantaggio dei misuratori di portata elettromagnetici è che funzionano anche in assenza di alimentazione e possono essere utilizzati indipendentemente da pressione, temperatura, densità, viscosità e aggressività delle sostanze misurate.

Dove si utilizzano principalmente i misuratori di portata elettromagnetici?

I misuratori di portata elettromagnetici sono utilizzati ovunque vi sia scorrimenti di fluidi, ad esempio nel settore della gestione dell'acqua e delle acque reflue. Tuttavia, è possibile misurare con precisione anche i fluidi con componenti solidi, come fanghi e calcestruzzo, o i fluidi aggressivi. Le aree di applicazione comprendono dispositivi antisismici, dispositivi antincendio, il settore della refrigerazione, l'ingegneria civile, l'industria mineraria o di processo. I convertitori di segnale WIKA, come ad esempio il modello FLC-608, sono collegati ai misuratori di portata elettromagnetici in configurazione separata o compatta. Ciò genera, ad esempio, la corrente per la bobina del solenoide e gestisce la comunicazione con i sistemi di controllo esterni.