Vuoi comprare manometri con segnale di uscita?
Cos'è un manometro con segnale di uscita?
I manometri multifunzione intelliGAUGE rappresentano una soluzione economica e allo stesso tempo affidabile per quasi tutte le applicazioni di misura della pressione. Combinano l'indicazione analogica di un manometro meccanico, che non necessita di alimentazione esterna, con il segnale di uscita elettrico di un sensore di pressione. Questi strumenti ibridi sono disponibili con tutti i segnali elettrici comunemente usati. Il sensore funziona senza alcun contatto e non influenza il segnale di misura. Molti strumenti possono essere forniti in conformità alla normativa ATEX Ex ia. Per i manometri con diametri nominali di 100 e 160 mm, i segnali elettrici di uscita possono essere combinati anche con contatti di commutazione elettrici. Oltre ai manometri a molla Bourdon, a membrana e a capsula con segnale di uscita, WIKA offre anche manometri per la misura di pressione assoluta con segnale di uscita e trasmettitori di pressione differenziale e manometri differenziali con segnale di uscita.
Che cos'è un trasmettitore di pressione differenziale?
Il trasmettitore di pressione differenziale DPGT40 di WIKA è un manometro per la misura di pressione differenziale con indicazione della pressione di esercizio e segnale di uscita integrati. Quando è necessaria una trasmissione del segnale e, allo stesso tempo, una pressione differenziale leggibile in campo, si utilizza la versione DELTA-trans della gamma di prodotti della linea DELTA. Oltre alla pressione differenziale, il trasmettitore di pressione differenziale DELTA-trans con segnale di uscita può visualizzare anche la pressione di lavoro grazie all'indicazione della pressione di lavoro integrata.
Hai bisogno di tarare i tuoi strumenti?
Cos'è un contatto elettronico (modello 830.E)?
I contatti elettronici sono realizzati tramite sensori a fessura senza contatto. Sono espressamente adatti per manometri a riempimento di liquido e sono da preferirsi per basse tensioni e piccoli carichi in corrente continua, come ad esempio per le ...
Scopri di piùQuale è la differenza tra un manometro standard ed un manometro di sicurezza Solid-Front?
La versione di sicurezza Solid-Front (codice S3 secondo la norma EN837) dispone di una parete di sicurezza aggiuntiva saldata tra il quadrante e il sistema di misura. La cassa ha inoltre una parete posteriore in grado di sganciarsi completamente. I ...
Scopri di più