WIKA

Manometri WIKA – Leader di mercato dal 1946

I nostri manometri (strumenti di misura meccanici della pressione) per pressione relativa, assoluta e differenziale sono stati collaudati milioni di volte. Per offrirvi la soluzione ottimale per il più ampio campo di applicazioni, è disponibile una selezione di strumenti di misura nelle tecnologie a molla Bourdon, a membrana e a capsula. I manometri sono disponibili con campi scala da 0 ... 0,5 mbar a 0 ... 6.000 bar e precisioni fino allo 0,1 %. Per i diversi requisiti industriali e dell’industria di processo, sono disponibili sistemi di misura in leghe di rame, acciaio inox o materiali speciali.

FAQ
FAQ

Qual è la funzione di una valvola di blocco singola?

Con le valvole di equalizzazione della pressione a monte è possibile ottenere un carico di pressione uniforme dal lato positivo e da quello negativo, per evitare un carico di sovrapressione su un solo lato sia in fase di avviamento che di funzionam ...

Scopri di più