Manutenzione predittiva di macchine in rotazione

Evitare i tempi di inattività grazie al rilevamento tempestivo degli errori

Asystom_en-co

Le prestazioni dei processi industriali dipendono dall'affidabilità di macchinari quali motori, trasportatori, cuscinetti, riduttori, pompe, compressori, ecc. I guasti imprevisti alle apparecchiature comportano un aumento dei costi, una perdita di fatturato e una riduzione della produttività Il monitoraggio attivo della salute delle apparecchiature e la gestione intelligente degli asset sono essenziali, indipendentemente dall'età, dalle condizioni o dal modello. Le soluzioni IIoT di WIKA consentono di trasformare la vostra strategia di manutenzione.

Dopo la rapida e semplice installazione del sensore sull'apparecchiatura critica, un esclusivo algoritmo di apprendimento automatico controlla e analizza le condizioni dell'asset a brevi intervalli, consentendo il passaggio da una manutenzione reattiva a una predittiva. Questa capacità assicura un monitoraggio quasi universale di tutti i tipi di apparecchiature industriali, fornendo una sorveglianza su misura per soddisfare le esigenze specifiche di ciascun tipo. Il “Rotating Machinery Manager” di WIKA è progettato per rilevare anomalie e fornire una diagnostica accurata in una fase molto precoce.

AsystomSentinelAtex_en-co_1

Strumenti Smart IIoT

  • Il beacon multisensore aiuta a rilevare i primi segni di anomalia con dati a ultrasuoni, vibrazioni e temperatura
  • Fino a 10 anni di autonomia utilizzando batterie agli ioni di litio AA sostituibili
  • Trasmissione dati wireless tramite la soluzione LoRaWAN®, a lunghissima distanza fino a 10 km
  • I dati sono protetti dal punto di acquisizione al database
AsystomDashboard_en-co

Vantaggi

Troviamo insieme la soluzione migliore.

Gli esperti WIKA sono lieti di supportarti nel tuo progetto. Ti consigliamo sulla base della nostra ampia esperienza in diversi settori industriali. I nostri team locali forniscono un primo consiglio sull'esecuzione, consigli su hardware e networking e ti supportano con l'implementazione di software e dashboard. Contattateci direttamente.

Cosa rende il “Rotating Machinery Manager” di WIKA così unico?

La sonda multisensore avanzata rileva le anomalie in una fase iniziale misurando temperatura, ultrasuoni e vibrazioni. Grazie alla facilità di installazione, che non richiede il cablaggio del sensore, l'uso del protocollo LoRaWAN® e al funzionamento a batteria, è possibile l'accesso remoto ai parametri della macchina, aumentando la trasparenza e la disponibilità. Inoltre, un algoritmo di apprendimento automatico alleggerisce il team di manutenzione.