ScrutonWell®: design innovativo per lo smorzamento delle eccitazioni vibrazionali
Applicazioni
- Industria petrolchimica, on/offshore, costruttori di impianti
- Per carichi di processo gravosi
- Applicazione in punti di misura critici
Caratteristiche distintive
- E’ riconosciuto in ambito industriale e in molte applicazioni che con l’utilizzo di un forma elicoidale è possibile ridurre drasticamente le vibrazioni
- Nel campo dei pozzetti termometrici l’utilizzo di una forma elicoidale semplifica molto il montaggio in quanto si possono evitare ulteriori lavorazioni di aggiustaggio causa l’utilizzo di un eventuale collare di supporto (stop-ring)
- Esecuzione ottimizzata dello stelo sotto attacco per una migliore forza di flessione
TW10-F, TW10-R, TW10-P
Descrizione
Per evitare danni al pozzetto termometrico dovuti a carichi meccanici durante il funzionamento, si consiglia un calcolo della frequenza di risonanza secondo ASME PTC 19.3 TW-2010 per condizioni di processo critiche. In caso di calcoli con esiti negativi, l'unica soluzione costruttiva utilizzata finora è stata quella di accorciare lo stelo o di aumentare il diametro della radice o della punta, acconsentendo a un tempo di risposta maggiore del pozzetto termometrico. L'unica alternativa a questo sistema è stata quella di utilizzare un collare di supporto per stabilizzare lo stelo all'interno del tronchetto flangiato. Questa variante necessita di una lavorazione del collare sul posto per assicurare un calettamento nel tronchetto flangiato.
L'esecuzione ScrutonWell® riduce l'ampiezza di oscillazione di oltre il 90%1) e consente un'installazione facile e veloce del pozzetto termometrico, senza collare di supporto, evitando al contempo costose e dispendiose rilavorazioni sul posto.
L'esecuzione ScrutonWell® di WIKA è stata verificata e omologata da laboratori indipendenti TÜV NEL (Glasgow) e dall'Istituto di Meccanica e di Fluidodinamica dell'Università Tecnica di Freiberg.
L'esecuzione ScrutonWell® può essere utilizzata per ogni tipo di pozzetto da barra con attacco flangiato, in esecuzione Vanstone o per attacchi al processo saldati o avvitati.
L'esecuzione a forma elicoidale viene utilizzata da decenni in un'ampia gamma di applicazioni industriali per impedire le vibrazioni indotte dalla formazione di vortici.
1) Journal of Offshore and Mechanics and Artic Engineering Nov 2011, vol. 133/041102-1, editore ASME
Scopri anche la nostra ampia gamma di pozzetti termometrici e tubi di protezione WIKA.
Perché alcuni utilizzatori specificano una superficie del pozzetto lucidata e altri richiedono un'elevata rugosità o zigrinatura per la parte a contatto col flusso?
Dipende dall'uso del pozzetto. Una superficie lucida ha una maggior resistenza alla corrosione rispetto a una superficie ruvida. La superficie ruvida o zigrinata ha un vantaggio in presenza di vibrazioni create dai vortici di Karman, il che sig ...
Scopri di piùCosa indicano le designazioni della classe di temperatura?
Le temperatura di innesco è la più bassa temperatura alla qualche una miscela di gas più innescare una fiamma, una superficie calda o generare una scintilla. I gas e i vapori si dividono in Classi nelle quali la temperatura superficiale deve sempre ...
Scopri di più