Dove trovo il laboratorio taratura ACCREDIA 00159?
Il nostro laboratorio taratura ACCREDIA 00159 degli strumenti di misura è anche accreditato per le tarture a pressioni relative a partire da 20 Pa fino a 400 MPa.
Il laboratorio taratura ACCREDIA 00159 degli strumenti di misura ha ottenuto anche l’estensione dell’accreditamento per il settore temperature ed è ora in grado di eseguire anche tarature di termometri a termoresistenza, termocoppie, catene termometriche, Indicatori e Calibratori di temperatura.
Il servizio di taratura viene ora svolto nel laboratorio taratura ACCREDIA 00159 degli strumenti di misura del sito di Arese che unisce le capacità metrologiche e le competenze dei due Laboratori integrandole e migliorandole grazie ad un servizio più efficiente sia per le capacità di misura e relative incertezze associate, sia per la rapidità nelle risposta alle vostre esigenze.
Quali prove effettua il laboratorio taratura ACCREDIA degli strumenti di misura della pressione?
Il laboratorio taratura ACCREDIA degli strumenti di misura di WIKA Italia è accreditato dall'ente italiano ACCREDIA per il parametro pressione secondo le ISO / IEC 17025. E' in corso l'accreditamento anche il parametro temperatura e per i segnali elettrici in corrente continua. Altri laboratori accreditati UKAS, Cofrac, NIST/A2LA ed ENAC presenti presso le unità produttive del gruppo WIKA sono a disposizione di tutti i clienti italiani.
il laboratorio taratura ACCREDIA degli strumenti di misura è in grado di tarare gli strumenti di misura nel campo -1 ... +1.200 bar con precisioni 0,008 % ... 0,01 % della lettura, in funzione del campo di pressione. I nostri laboratori utilizzano solamente campioni di riferimento ad elevata precisione come bilance a pesi e controllori di pressione. Il livello della strumentazione del nostro laboratorio taratura ACCREDIA degli strumenti di misurasi esprime ai massimi livelli grazie alla più recente versione del software di taratura WIKA-Cal.
I campi di misura accreditati del laboratorio taratura ACCREDIA degli strumenti di misura coprono ora un importante spettro di pressioni, nel dettaglio:
- da 20 Pa fino a 400 MPa in mezzo gassoso in condizione relativa
- da 1,4 kPa a 7 MPa in mezzo gassoso in condizione assolute
- da 0,1 MPa fino a 400 MPa in mezzo liquido in condizione relativa
- da 1,4 kPa fino a 20 MPa in mezzo gassoso e da 0,2 MPa fino a 100 MPa in mezzo idraulico per la tarature di bilance di pressione con metodo dell’area effettiva e ΔP/P con incertezze a partire da 0,006 % a 0,009 % della misura di A0 o di ΔP/P.
Quali prove effettua il laboratorio di taratura ACCREDIA Pressione - Sede distaccata di Modugno (BA)?
In aggiunta al laboratorio taratura ACCREDIA 00159 per la taratura di strumenti di misura di pressione e temperatura della sede di WIKA Italia in Arese, anche il laboratorio per il centro sud Italia situato a Modugno (BA) ha ottenuto l’accreditamento da parte di ACCREDIA per le misure di pressione.
Scopri il nostro laboratorio taratura ACCREDIA 00159 per il Centro Sud a Modugno.
Il laboratorio taratura ACCREDIA è costantemente impegnato nel mantenere i livelli di qualità richiesti dall'accreditamento e a incrementare le proprie capacità metrologiche, sia in termini di miglioramento delle incertezze, sia aumentando il numero dei settori accreditati.
Scopri il nostro laboratorio taratura ACCREDIA 00159
Quali prove effettua il laboratorio taratura ACCREDIA degli strumenti di misura della temperatura?
Il laboratorio taratura ACCREDIA esegue tarature per i seguenti strumenti di temperatura:
- termoresistenze, nel campo da -40 °C a + 600 °C con incertezza di misura a parire da 0,03 °C fra 0 e 100 °C
- termocoppie nel campo da -40 °C a + 600 °C con incertezze di misura 0,4 °C fino a 250 °C e 0,5 °C fino a 600 °C
- termometri digitali e catene termometriche con sensore
Il laboratorio taratura ACCREDIA è costantemente impegnato nel mantenere i livelli di qualità richiesti dall'accreditamento e a incrementare le proprie capacità metrologiche, sia in termini di miglioramento delle incertezze, sia aumentando il numero dei settori accreditati.
Scopri il nostro laboratorio taratura ACCREDIA
- calibratori di temperatura per Termocoppie e termoresistenze nei campi previsti dalle relative norme internazionali
Quali prove effettua il laboratorio taratura ACCREDIA degli strumenti di misura per grandezze elettriche?
Il laboratorio taratura ACCREDIA esegue tarature per le seguenti grandezze elettriche per generatori e misuratori:
- Tensione continua nel campo 1 mV ... 1.000 V
- Corrente continua nel campo 10 µA ... 1 A
- Resistenza in corrente continua nel campo 1 Ω ... 100 MΩ
Il laboratorio taratura ACCREDIA è costantemente impegnato nel mantenere i livelli di qualità richiesti dall'accreditamento e a incrementare le proprie capacità metrologiche, sia in termini di miglioramento delle incertezze, sia aumentando il numero dei settori accreditati.
Scopri il nostro laboratorio taratura ACCREDIA
- Calibratori di temperatura per Termocoppie e termoresistenze nei campi previsti dalle relative norme internazionali