Controllo di livello
La gamma di prodotti WIKA per la misura di livello include sia strumenti per la misura in continuo che livellostati. A seconda del tipo di applicazione è possibile utilizzare diversi principi di misura per il controllo di livello:
Controllo di livello dei liquidi
Il monitoraggio dei valori limite serve principalmente come funzione di sicurezza per evitare che i contenitori rimangano a secco o tracimino. Per questo si utilizzano livellostati per livelli limite, poiché la funzione di commutazione viene attivata quando viene raggiunto il valore limite. Il monitoraggio dei livelli consente un uso efficiente delle risorse e contribuisce al miglioramento dei processi industriali.
Cosa sono i livellostati per la misura di livelli limite?
I livellostati per livelli limite segnalano solo il raggiungimento di valori limite precedentemente definiti. Di solito si tratta di valori minimi o massimi. Rispetto ai trasmettitori di livello, l'altezza di riempimento nel serbatoio non viene misurata in modo continuo.
Quali sono le procedure di misura per il rilevamento dei livelli limite?
Anche per i livellostati viene utilizzata un'ampia gamma di tecnologie di misura. Per il controllo di livello limite si possono utilizzare i seguenti principi di misura:
- Livellostati a galleggiante
- Livellostati optoelettronici
- Interruttori magnetici
- Livellostati a vibrazione
Quali sono i diversi metodi per il controllo di livello?
Per effettuare tali misure di valore limite è disponibile un'ampia gamma di livellostati. Ognuno di questi strumenti ha proprietà e campi di applicazione particolari e può essere utilizzato a seconda dei requisiti e delle circostanze specifiche. La scelta del metodo appropriato dipende dal tipo di fluido, dalla temperatura, dalla pressione, dalle dimensioni e dalla forma del contenitore e dalle condizioni ambientali. Un metodo collaudato per rilevare il livello limite in un contenitore è l'uso di livellostati a galleggiante. Grazie al livellostato a galleggiante modello RLS-1000 WIKA, che si alza e si abbassa a seconda dell'altezza di riempimento, è possibile monitorare efficacemente i livelli.
Come funzionano i livellostati a optoelettronici?
La misura con livellostati optoelettronici utilizza fibre ottiche e sensori ottici per il rilevamento preciso dei liquidi nei contenitori. Questa tecnologia utilizzata dal modello WIKA OLS-2 si distingue per l'elevata precisione e affidabilità, anche in condizioni difficili come quelle di fluidi aggressivi o alte pressioni. I livellostati optoelettronici sono particolarmente adatti per l'uso a temperature di processo molto basse (-253 °C) o estremamente elevate (450 °C). Poiché gli strumenti di misura ottici non hanno parti in movimento, richiedono poca manutenzione e sono durevoli, il che li rende una scelta efficiente per il monitoraggio dei livelli.
Come si possono utilizzare gli interruttore di livello magnetici per il controllo di livello?
Gli interruttori magnetici per il controllo di livello limite sono una soluzione frequentemente utilizzata per aggiungere punti di commutazione supplementari a un'indicazione magnetica. L'interruttore magnetico utilizza il campo magnetico del galleggiante come attivatore. Quando il galleggiante con il magnete raggiunge il livello precedentemente definito, l'interruttore magnetico invia un segnale elettrico. Come soluzione per gli interruttori magnetici WIKA propone il modello BGU.
Come si possono utilizzare i livellostati a vibrazione per il controllo di livello?
I livellostati a vibrazione sono spesso utilizzati anche per il rilevamento dei livelli limite nelle applicazioni industriali. Il funzionamento di un livellostato a vibrazione si basa su un diapason che vibra alla sua frequenza di risonanza. Quando il livello di riempimento raggiunge il livello in cui è immerso il diapason, la frequenza di risonanza cambia, il che viene rilevato dal sensore e attiva un segnale di commutazione.
WIKA - Un fornitore leader di strumenti per la misura di livello
WIKA offre un'ampia gamma di prodotti per il controllo di livello. Che si tratti di livellostati a galleggiante, livellostati optoelettronici, interruttori magnetici o livellostati a vibrazione, montati direttamente sulla parete del contenitore, WIKA fornisce soluzioni affidabili e precise per diverse aree di applicazione.
3. Quali sono i vantaggi del WIKA Build ID?
L’ID permette di richiamare in qualsiasi momento la rispettiva pianificazione, modificarla o, in caso di assistenza, elaborarla ulteriormente e ordinarla a un dipendente WIKA. Inoltre, la condivisione di una configurazione è più facile che mai.