Qualità dei prodotti, affidabilità e rapporto costo-efficacia sono direttamente in relazione ad un’accurata e affidabile registrazione delle variabili di processo. Per la taratura degli strumenti di misura, WIKA offre un'ampia gamma di strumenti di calibraziobe e il nostro servizio di taratura:
Quali sono i prodotti adatti alla taratura degli strumenti di misura?
WIKA offre un'ampia gamma di strumenti per la taratura degli strumenti di misura in tutte le classi di precisione, da un semplice strumento portatile a campione d primario, tutti con diversi livelli di automazione. Un gran numero di brevetti garantisce prestazioni senza pari. I prodotti WIKA sono anche utilizzati per la taratura degli strumenti di misura nella nostra produzione e nei nostri laboratori accreditati.
Con uno strumento di taratura WIKA è possibile tarare strumenti di misura della pressione compresi tra -1 e 10.000 bar (-14,50 ... 145.037,74 psi) con una precisione dello 0,003 % del valore indicato. Grazie agli strumenti di taratura per la temperatura, è possibile tarare il vostro strumento di misura della temperatura nell'intervallo compreso tra -196 e +1.600 °C / -320,8 e 2.912 °F (intervallo di controllo: -55 … +1.100 °C / -67 … 2.012 °F). Nella nostra gamma di strumenti per la taratura di grandezze elettriche è possibile trovare, tra gli altri, calibratori di processo, calibratori multifunzione e sonde campione. Inoltre, per la misura della lunghezza, offriamo la taratura delle vostre apparecchiature di misura e dei strumenti campione.
Come si tara un manometro?
Per taratura si intende la determinazione dello scostamento di uno strumento di misura rispetto a uno strumento campione che misura con estrema precisione. La taratura di un manometro viene effettuata utilizzando uno strumento di misura campione. Confrontando il manometro con lo strumento campione di estrema precisione, è possibile individuare eventuali scostamenti. Durante la taratura viene preso in considerazione l'intero campo di misura; vengono quindi controllati sia il punto zero che i valori intermedi e finali. Se la deviazione rientra nei limiti specificati dal produttore, il manometro riceve il certificato di taratura.
Questo processo va distinto dall'adeguamento. La regolazione viene effettuata quando lo scostamento della calibrazione è eccessivo e, di conseguenza, non è conforme alle specifiche del produttore.
Cosa offre un servizio per la taratura degli strumenti di misura?
Nei nostri laboratori di taratura ACCREDIA effettuiamo la taratura degli strumenti di misura nei seguenti campi:
- Strumenti di misura della pressione: da -1 a 10.000 bar (da -14,50 a 145.037,74 psi) con una precisione compresa tra lo 0,003 e lo 0,01 % del valore indicato, a seconda del campo di pressione
- Presso i laboratori DKD/DAkkS: strumenti di misura della forza: 1 kN ... 200 kN e 500 N ... 6 MN, sia in direzione della forza di trazione che di quella di compressione.
- Strumenti di misura della temperatura: da -196 a 1.600 °C (da -320,8 a 2.912 °F)
- Presso i laboratori DKD/DAkkS: -196 ... 1.600 °C Presso i laboratori ACCREDIA: -40 ... 600 °C
- Tensione continua: 0 V … 100 V
- Resistenza continua: 0 Ω … 10 kΩ
Cosa offre un servizio per la taratura degli strumenti di misura?
- Servizio di ritiro e consegna: possiamo trasportare i vostri strumenti di misura e calibrazione in modo sicuro, affidabile e senza rischi
- Servizio di noleggio e prestito: è sufficiente noleggiare lo strumento di calibrazione necessario per la taratura del vostro strumento di misura.
- Corsi di formazione tecnica: migliora la tua conoscenza e aggiorna la tua esperienza pratica sulla taratura degli strumenti di misura
Perchè occorre tarare uno strumento?
Per garantire una qualità costante dei prodotti, la gestione della qualità secondo la famiglia di norme DIN EN ISO 9000 è stata in vigore da anni ed è indispensabile per la maggior parte delle aziende. La norma richiede che tutte le caratteristiche ...
Scopri di più