FAQ
In quali casi è possibile utilizzare indicatori di livello in vetro?
Essi sono la miglior soluzione per applicazioni in vapore al di sopra dei 35 bar, dove per proteggere i vetri dalla corrosione generata dall'acqua di caldaia possono essere utilizzate delle lamelle di mica. Si possono tuttavia impiegare anche i ...
Scopri di più3. Quali sono i vantaggi del WIKA Build ID?
L’ID permette di richiamare in qualsiasi momento la rispettiva pianificazione, modificarla o, in caso di assistenza, elaborarla ulteriormente e ordinarla a un dipendente WIKA. Inoltre, la condivisione di una configurazione è più facile che mai.